Zender-ontvanger systemen
Het meest krachtige zender-ontvanger systeem op de markt: LS25CI
Super krachtig en uiterst flexibel: LS25CI zender-ontvanger systemen om door verpakkingsfolies heen te kijken
In de verpakkingsindustrie worden producten in de meest uiteenlopende folies verpakt. Voor het sealen van de folie en de hierop volgende verenkeling van de producten, moet de positie van het product in de folie betrouwbaar worden herkend. De detectie wordt moeilijker, hoe ondoorzichtiger de folie is. Vooral gemetalliseerde folies maken het lastiger om er doorheen te kijken. Als oplossing voor deze uitdaging bieden wij onze klanten het met afstand meest krachtige zender-ontvanger systeem op de markt, dat zelfs door donkere, gemetalliseerde folie heen kan kijken. Het hierbij gebruikte infraroodlicht is sterk genoeg om door een mensenhand heen te kijken, geheel onschadelijk en veilig voor de ogen. Bovendien kan de fotocel ook zo gevoelig worden ingesteld, dat hij enkellaags transparante folies herkent. Dit brede spectrum maakt hem tot een probleemoplosser om door folie heen te kijken.
Uw voordeel
- Het meest krachtige zender-ontvanger systeem op de markt kan door elke verpakkingsfolie kijken en zo objecten hierin betrouwbaar herkennen
- Zowel het zendvermogen als de ontvanger-gevoeligheid kunnen via potentiometers snel en intuïtief worden aangepast
- De robuuste behuizing biedt de beschermingsgraad IP67 en IP69K. Voor de toepassing in een ruwe omgeving, waar vaak wordt gereinigd, is deze ECOLAB-gecertificeerd.
- Voor gemetalliseerde en zeer sterk absorberende folies is er de nog krachtigere zendervariant LS25CI.XX super power, die niet hoeft te worden ingesteld.
- Het gebruikte infraroodlicht is onschadelijk en veilig voor de ogen
Hoogtepunten
High power of super power – twee prestatieklassen voor elke verpakking
Afhankelijk van de taak, worden verschillende eisen gesteld aan de sensor: moet een object in een transparante folie worden herkend, of de folie zelf? Of moet door donkere folie worden gekeken?
- Het zender-ontvanger systeem LS25CI.XX super power kijkt zelfs door gemetalliseerde folies en herkent de hierin aanwezige objecten betrouwbaar
- Het zender-ontvanger systeem LS25CI.XR1 high power kan door donkere folies kijken, maar ook enkellaags folies. Het vermogen kan worden aangepast via de potentiometer.
- Het zender-ontvanger systeem LE25CI.XX1 werkt met beide zendervarianten en de gevoeligheid hiervan wordt via een potentiometer geregeld.
Applicatie
Detectie van de productvoorzijde in een gemetalliseerde foliehuls
Opgave:
In een horizontale verpakkingsinstallatie worden chocoladerepen in folie verpakt. De verpakkingsfolie is bont bedrukt en niet transparant. Voor het verenkelen van de repen moet echter de voorkant van de in de folieslang aanwezige repen betrouwbaar worden herkend, zodat op de juiste positie kan worden gelast.
Oplossing:
De krachtige LS25CI.XX super power kijkt zelfs moeiteloos door gemetalliseerde en donkergekleurde folies , zelfs als er door meerdere lagen moet worden gekeken. Desondanks wordt de voorzijde van het verpakte product betrouwbaar herkend.
Technische eigenschappen
| Kenmerk | LS25CI.XX super power zender | LS25CI.XR1 high power zender | LE25CI.XR1 ontvanger |
| Type | Zender | Zender | Ontvanger (compatibel met beide zenders) |
| Instelling | Geen | Potentiometer | Potentiometer |
| Lichtbron | Infrarood (850 nm) | Infrarood (850 nm) | - |
| Reikwijdte (rekenkundig) | 400 m | 220 m | 400 m / 220 m |
| Schakelfrequentie | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Aanspreektijd | 5 ms | 5 ms | 5 ms |
| Temperatuurbereik | -40 ... 50 °C | -40 ... 50 °C | -40 ... 50 °C |
| Schakeluitgang | - | - | PNP helder/donker NPN helder/donker |
| Beschermingsgraad | IP 67, IP 69K | IP 67, IP 69K | IP 67, IP 69K |
| Certificeringen | CE, UL, ECOLAB | CE, UL, ECOLAB | CE, UL, ECOLAB |
| Aansluiting | M12, M8, kabel | M12, M8, kabel | M12, M8, kabel |
Artikellijst
- Serie: 46C
- Bouwvorm: hoekig
- Serie: 5B
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 15 m
- Bouwvorm: hoekig
- Lichtbron: LED, infrarood
- Serie: 5B
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 12,5 m
- Bouwvorm: hoekig
- Serie: 5B
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 10 m
- Bouwvorm: hoekig
- Lichtbron: LED, Rood
- Serie: 5B
- Bouwvorm: hoekig
- Serie: 28
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 10 m
- Bouwvorm: hoekig
- Serie: 25C
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 25 m
- Bouwvorm: hoekig
- Lichtbron: Power PinPoint® LED, Rood
- Serie: 25C
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 25 m
- Bouwvorm: hoekig
- Serie: 25C
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 25 m
- Bouwvorm: hoekig
- Lichtbron: Power PinPoint® LED, Rood
- Serie: 25C
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 25 m
- Bouwvorm: hoekig
- Serie: 25C
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 25 m
- Bouwvorm: hoekig
- Lichtbron: Power PinPoint® LED, Rood
- Serie: 25C
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 25 m
- Bouwvorm: hoekig
- Serie: 5B
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 10 m
- Bouwvorm: hoekig
- Lichtbron: LED, Rood
- Serie: 5B
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 10 m
- Bouwvorm: hoekig
- Serie: 5B
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 12,5 m
- Bouwvorm: hoekig
- Lichtbron: Power PinPoint® LED, Rood
- Serie: 5B
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 12,5 m
- Bouwvorm: hoekig
- Serie: 5B
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 12,5 m
- Bouwvorm: hoekig
- Lichtbron: Power PinPoint® LED, Rood
- Serie: 5B
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 12,5 m
- Bouwvorm: hoekig
- Serie: 5B
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 12,5 m
- Bouwvorm: hoekig
- Lichtbron: Power PinPoint® LED, Rood
- Serie: 5B
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 12,5 m
- Bouwvorm: hoekig
- Serie: 55C
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,05 ... 8,5 m
- Bouwvorm: hoekig
- Lichtbron: LED, Rood
- Serie: 55C
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,05 ... 8,5 m
- Bouwvorm: hoekig