Quattro-DP
Lichtscherm besturingseenheid
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
Serie | Quattro |
Geschikt voor | KONTURflex |
Voedingsspanning UB | 24 V, DC, 20 % |
Type | PROFIBUS DP |
Type | RS 232 |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Functie | Verbinding naar het apparaat |
Type aansluiting | Klem |
Aantal polen | 5 -polig |
Afmeting (b x h x l) | 61 mm x 77 mm x 180 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Behuizing kunststof | PC |
Nettogewicht | 380 g |
Type weergave | LED |
Bedieningselementen | PC-software |
Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 55 °C |
Beschermingsgraad | IP 65III |
Goedkeuringen | c UL US |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
Douanetariefnummer | 85371098 |