Quattro-RSX

Lichtscherm besturingseenheid

Productnummer: 670001

Icon Icon
Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.


Neem contact met ons op via: Contact

Serie Quattro
Geschikt voor KONTURflex
Voedingsspanning UB 24 V, DC, 20 %
Type RS 232
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Verbinding naar het apparaat
Type aansluiting Klem
Aantal polen 5 -polig
Afmeting (b x h x l) 61 mm x 5 mm x 180 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof PC
Nettogewicht 380 g
Type weergave LED
Bedieningselementen PC-software
Omgevingstemperatuur bedrijf 0 ... 55 °C
Beschermingsgraad IP 65III
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85371098
Configuratiesoftware - V1.2 - zip
Gegevensblad - pdf