RK 72/4 S

Reflectorfotocel niet gepolariseerd

Productnummer: 50000419

Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
RK18B.1/4P-M12
Reflectorfotocel niet gepolariseerd
Artikelnummer: 50117375
  • Serie: 18B
  • Werkingsprincipe: Reflectie-principe
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 6 m
  • Ontwerp: hoekig
Artikelnummer: 50117375

Direct beschikbaar

Serie 72
Werkingsprincipe Reflectie-principe
Bedrijfsbereik 0,1 ... 4 m (gegarandeerd bereik)
Bereiklimiet 0,1 ... 6 m
Bereiklimiet (typisch bereik)
Lichtbron LED, infrarood
Schakelfrequentie 100 Hz
Aanspreektijd 5 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Type aansluiting Normstekker
Materiaal Kunststof
Aantal polen 4 -polig
Afmeting (b x h x l) 15 mm x 90 mm x 35 mm
Materiaal behuizing Metaal
Materiaal optiekafdekking Glas
Kleur behuizing Rood
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
via optioneel bevestigingsonderdeel
Omgevingstemperatuur bedrijf -20 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur opslag -30 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
Gegevensblad - pdf