RK 93/4-150 S

Energetische lichttaster

Productnummer: 50000555

Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
RK 93/4-150 L
Energetische lichttaster
Artikelnummer: 50025513
  • Serie: 93
  • Werkingsprincipe: Tast-principe
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,005 ... 0,15 m
  • Ontwerp: hoekig
Artikelnummer: 50025513

Direct beschikbaar

Serie 93
Werkingsprincipe Tast-principe
Speciale uitvoering V-optiek
Bedrijfsbereik 0,005 ... 0,15 m (gegarandeerd bereik)
Bereiklimiet 0,005 ... 0,17 m
Bereiklimiet (typisch bereik)
Lichtbron LED, infrarood
Type lichtvlekgeometrie rond
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Opgenomen vermogen, max. 0,6 W
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe lichtschakelend
Schakelfrequentie 250 Hz
Aanspreektijd 2 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Type aansluiting Normstekker
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Afmeting (b x h x l) 20 mm x 60 mm x 44 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Zinkspuitgietwerk
Materiaal optiekafdekking Glas
Nettogewicht 170 g
Type weergave LED
Aantal LED's 1 St.
Omgevingstemperatuur bedrijf -20 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur opslag -30 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 65I
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm EN 60947-5-2 (Duitse versie)
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
ETIM 8.0 EC001821
ETIM 9.0 EC001821
EPLAN-macro - edz
Gegevensblad - pdf