RK 93/4-20 S,6000
Energetische lichttaster
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
| Serie | 93 |
| Werkingsprincipe | Tast-principe |
| Speciale uitvoering | V-optiek |
| Bedrijfsbereik | 0 ... 0,02 m (gegarandeerd bereik) |
| Bereiklimiet | 0 ... 0,023 m |
| Bereiklimiet | (typisch bereik) |
| Lichtbron | LED, infrarood |
| Type lichtvlekgeometrie | rond |
| Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
| Opgenomen vermogen, max. | 0,6 W |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
| Schakelelement | Transistor, PNP |
| Schakelprincipe | lichtschakelend |
| Schakelfrequentie | 250 Hz |
| Aanspreektijd | 2 ms |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Type aansluiting | Normstekker |
| Kabellengte | 6.000 mm |
| Aantal aders | 3 -draads |
| Afmeting (b x h x l) | 20 mm x 60 mm x 44 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Behuizing metaal | Zinkspuitgietwerk |
| Materiaal optiekafdekking | Glas |
| Nettogewicht | 170 g |
| Type weergave | LED |
| Aantal LED's | 1 St. |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -20 ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -30 ... 70 °C |
| Beschermingsgraad | IP 65I |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Geldige norm | EN 60947-5-2 (Duitse versie) |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270903 |
| ECLASS 9.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC001821 |
| ETIM 6.0 | EC001821 |