RK 97/4.8-80
Energetische lichttaster
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
Serie | 97 |
Werkingsprincipe | Tast-principe |
Speciale uitvoering | Activeringsingang |
Bedrijfsreikwijdte | gewaarborgde reikwijdte |
Bedrijfsreikwijdte, wit 90% | 0,002 ... 0,08 m |
Bedrijfsreikwijdte, grijs 18% | 0,008 ... 0,06 m |
Bedrijfsreikwijdte, zwart 6% | 0,012 ... 0,05 m |
Grensreikwijdte, wit 90% | 0,002 ... 0,1 m |
Grensreikwijdte, grijs 18% | 0,008 ... 0,08 m |
Grensreikwijdte, zwart 6% | 0,012 ... 0,07 m |
Reikwijdtegrenzen | typische reikwijdte |
Lichtbron | LED, infrarood |
Golflengte | 880 nm |
LED-groep | 1 |
Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
Restdrempel | 0 ... 15 %, van UB |
Nullaststroom | 0 ... 30 mA |
Aantal activeringsingangen | 1 St. |
Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Schakelprincipe | lichtschakelend |
Schakelfrequentie | 200 Hz |
Aanspreektijd | 2,5 ms |
Gereedheidsvertraging | 100 ms |
Functie | Signaal IN Signaal OUT Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Kabel |
Kabellengte | 2.000 mm |
Kabelkleur | zwart |
Aantal aders | 4 -draads |
Aderdoorsnede | 0,38 mm² |
Afmeting (b x h x l) | 18 mm x 75 mm x 23 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Zinkspuitgietwerk |
Materiaal optiekafdekking | Glas |
Nettogewicht | 85 g |
Kleur behuizing | Rood |
Type bevestiging | Doorgaande bevestiging via optioneel bevestigingsonderdeel |
Type weergave | LED |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -20 ... 60 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -30 ... 70 °C |
Beschermingsgraad | IP 67II |
Goedkeuringen | c UL US |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |