RKL 3B/6.221-S8
Reflectorfotocel niet gepolariseerd
Productnummer:
50130111
| Serie | 3B |
| Werkingsprincipe | Reflectie-principe |
| Applicatie | Herkenning van hoogglanzende of gepolijste oppervlakken |
| Speciale uitvoering | Autocollimatie Teach-ingang |
| Bedrijfsbereik | 0 ... 2 m (gegarandeerd bereik) |
| Bereiklimiet | 0 ... 3 m |
| Bereiklimiet | (typisch bereik) |
| Straalverloop | gecollimeerd |
| Lichtbron | Laser, Rood |
| Golflengte | 655 nm |
| Laserklasse | 1, IEC/EN 60825-1:2007 |
| Laser gemiddelde levensduur | 50.000 h |
| Zendsignaalvorm | gepulst |
| Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] | 2 mm |
| Type lichtvlekgeometrie | rond |
| Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
| Restdrempel | 0 ... 15 %, van UB |
| Nullaststroom | 0 ... 15 mA |
| Aantal teach-ingangen | 1 St. |
| Type | Teach-ingang |
| Functie | Gevoeligheidsinstelling |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
| Type | Digitale schakeluitgang |
| Schakelelement | Transistor, Push-pull |
| Schakelprincipe | lichtschakelend (PNP)/donkerschakelend (NPN) |
| Schakelfrequentie | 2.000 Hz |
| Aanspreektijd | 0,25 ms |
| Gereedheidsvertraging | 300 ms |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Functie | Signaal IN Signaal OUT Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M8 |
| Type | male |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 4 -polig |
| Afmeting (b x h x l) | 11 mm x 32 mm x 17 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Behuizing kunststof | PC-ABS |
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof / PMMA |
| Nettogewicht | 50 g |
| Kleur behuizing | rood, RAL 3000 |
| Type bevestiging | Doorgaande bevestiging |
| Type weergave | LED |
| Aantal LED's | 2 St. |
| Bedieningselementen | Teach-knop |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 55 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 70 °C |
| Beschermingsgraad | IP 67III |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
| ECLASS 8.0 | 27270902 |
| ECLASS 9.0 | 27270902 |
| ECLASS 10.0 | 27270902 |
| ECLASS 11.0 | 27270902 |
| ETIM 5.0 | EC002717 |
| ETIM 6.0 | EC002717 |
| ETIM 7.0 | EC002717 |