RKR 18/4,6000

Reflectorfotocel niet gepolariseerd

Productnummer: 50102730

Icon Icon Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
RK18B.1/4P-6000
Reflectorfotocel niet gepolariseerd
Artikelnummer: 50117374
  • Serie: 18B
  • Werkingsprincipe: Reflectie-principe
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 6 m
  • Ontwerp: hoekig
Artikelnummer: 50117374

Verwachte levertijd: 10 werkdagen
Serie 18
Werkingsprincipe Reflectie-principe
Speciale uitvoering Autocollimatie
Bedrijfsbereik 0 ... 4 m (gegarandeerd bereik)
Bereiklimiet 0 ... 5 m
Bereiklimiet (typisch bereik)
Lichtbron LED, Rood
Golflengte 660 nm
Zendsignaalvorm gepulst
LED-groep 1
Type lichtvlekgeometrie rond
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Stroomopname, max. 35 mA
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 35 mA
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Type Digitale schakeluitgang
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe lichtschakelend
Schakelfrequentie 1.000 Hz
Aanspreektijd 0,5 ms
Gereedheidsvertraging 300 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Kabel
Kabellengte 6.000 mm
Materiaal mantel PVC
Kabelkleur bruin
Aantal aders 4 -draads
Aderdoorsnede 0,22 mm²
Afmeting (b x h x l) 15 mm x 50 mm x 33 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Zink
Materiaal optiekafdekking Glas
Nettogewicht 180 g
Kleur behuizing Rood
Type bevestiging Bevestigingsschroefdraad
Doorgaande bevestiging
Type weergave LED
Aantal LED's 1 St.
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 55 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67III
IP 69K
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
3D-CAD-model - zip
Gegevensblad - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf
Certificaat - ECOLAB - pdf