RKU318-300/2T-M12
Ultrasoon reflectiesensor
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
Serie | 318 |
Werkingsprincipe | Reflectie-principe |
omvat | 2 st. montagemoer M18 |
Speciale uitvoering | Teach-ingang |
Bedrijfsreikwijdte | 0 ... 0,3 m |
Bedrijfsreikwijdte | gewaarborgde reikwijdte |
Ultrasone frequentie | 300 kHz |
Uitstraalrichting | aan de voorzijde |
Openingshoek | 7 ° |
Objectafstand vanaf achtergrond | ≥ 50 mm |
Reflectorafstand | 0,05 ... 0,3 m |
Resolutie | < 2 mm |
Herhalingsnauwkeurigheid | 0,5 % |
Referentiegrootheid herhalingsnauwkeurigheid | Eindwaarde |
Temperatuurdrift | 5 % |
Referentiegrootheid temperatuurdrift | Eindwaarde |
Bluscircuit | Inductiebeveiliging Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
Restdrempel | 0 ... 5 %, van UB |
Nullaststroom | 0 ... 35 mA |
Schakelhysterese | 1 % |
Aantal teach-ingangen | 1 St. |
Functie | Breekcontact / Maakcontactomschakeling Instelling van de schakeluitgangen/uitgangskarakteristiek Resetten naar fabrieksinstellingen |
Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
Schakelstroom, max. | 100 mA |
Schakelelement | Transistor, NPN |
Schakelprincipe | Maakcontact (NO) |
Schakelfrequentie | 8 Hz |
Aanspreektijd | 62 ms |
Gereedheidsvertraging | 100 ms |
Functie | Signaal IN Signaal OUT Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Materiaal | Kunststof |
Aantal polen | 4 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Bouwvorm | cilindrisch |
Afmeting (Ø x l) | 18 mm x 60,3 mm |
Schroefdraadmaat | M18 x 1 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Behuizing kunststof | Polybutyleen (PBT) |
Materiaal actief vlak | Kunststof, Epoxyhars glasvelzelversterkt |
Materiaal ultrasoonomvormer | Piëzokeramiek (bevat lood-zirkonaat-titanaat (PZT)) |
Nettogewicht | 65 g |
Type weergave | LED |
Aantal LED's | 2 St. |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -20 ... 70 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -20 ... 70 °C |
Beschermingsgraad | IP 67III |
Goedkeuringen | c UL US |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0 | 27272803 |
ECLASS 11.0 | 27272802 |
ECLASS 12.0 | 27272802 |
ECLASS 13.0 | 27272802 |
ETIM 5.0 | EC001848 |
ETIM 6.0 | EC001848 |
ETIM 7.0 | EC001848 |
ETIM 8.0 | EC001848 |
ETIM 9.0 | EC001848 |