RR43

Meerstraalsveiligheidsfotocel ontvanger

Productnummer: 50029086

Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.


Neem contact met ons op via: Contact

Lijst met resultaten: 5 producten gevonden
MLD520-R3L
Meerstraalsveiligheidsfotocel ontvanger
Artikelnummer: 66556200
  • Serie: MLD 500
  • Aantal stralen: 3 St.
  • Functies: Start-/herstartblokkering (RES), selecteerbaar
  • geïntegreerde muting-signaallamp: Nee
Artikelnummer: 66556200

Verwachte levertijd: 7 werkdagen
MLD500-T3L
Meerstraalsveiligheidsfotocel zender
Artikelnummer: 66502200
  • Serie: MLD 500
  • Reikwijdte, max.: 0,5 ... 50 m
  • Aantal stralen: 3 St.
  • Functies: Reikwijdtereductie
Artikelnummer: 66502200

Verwachte levertijd: 7 werkdagen
KD S-M12-5A-P1-100
Aansluitkabel
Artikelnummer: 50133861
  • Aansluiting: Ronde stekker, M12
  • Uitvoering: axiaal, female
  • Aantal polen: 5 St.
  • Kabellengte: 10.000 mm
Artikelnummer: 50133861

Direct beschikbaar

BT-SET-240BC
Set bevestigingsbeugel
Artikelnummer: 560340
  • Type bevestiging, apparaatzijde: klembaar
  • Type bevestiging, installatiezijde: Doorgaande bevestiging
  • Materiaal bevestigingsonderdelen: Metaal
  • Geschikt voor productgroep: Veiligheidsfotocellen
Artikelnummer: 560340

Direct beschikbaar

ML2R-RM2
Veiligheidsinterface
Artikelnummer: 549997
Artikelnummer: 549997

Direct beschikbaar

Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
Bedieningshandleiding - pdf