RRT44.1

Meerstraalsveiligheidsfotocellen transceiver

Productnummer: 909690

Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.


Neem contact met ons op via: Contact

Lijst met resultaten: 8 producten gevonden
MLD520-RT3
Meerstraalsveiligheidsfotocellen transceiver
Artikelnummer: 66557200
  • Serie: MLD 500
  • Reikwijdte, max.: 0,5 ... 6 m
  • Aantal stralen: 3 St.
  • Functies: Start-/herstartblokkering (RES), selecteerbaar
Artikelnummer: 66557200

Verwachte levertijd: 7 werkdagen
MLD520-R4L
Meerstraalsveiligheidsfotocel ontvanger
Artikelnummer: 66556300
  • Serie: MLD 500
  • Aantal stralen: 4 St.
  • Functies: Start-/herstartblokkering (RES), selecteerbaar
  • geïntegreerde muting-signaallamp: Nee
Artikelnummer: 66556300

Verwachte levertijd: 14 werkdagen
MLD500-T4L
Meerstraalsveiligheidsfotocel zender
Artikelnummer: 66502300
  • Serie: MLD 500
  • Reikwijdte, max.: 0,5 ... 50 m
  • Aantal stralen: 4 St.
  • Functies: Reikwijdtereductie
Artikelnummer: 66502300

Verwachte levertijd: 7 werkdagen
MLD-XM03
Afbuigspiegel
Artikelnummer: 66500201
  • Aantal stralen: 3 St.
  • Straalafstand: 400 mm
Artikelnummer: 66500201

Verwachte levertijd: 7 werkdagen
KD S-M12-8A-P1-100
Aansluitkabel
Artikelnummer: 50135129
  • Aansluiting: Ronde stekker, M12
  • Uitvoering: axiaal, female
  • Aantal polen: 8 St.
  • Kabellengte: 10.000 mm
Artikelnummer: 50135129

Direct beschikbaar

KD S-M12-5A-P1-100
Aansluitkabel
Artikelnummer: 50133861
  • Aansluiting: Ronde stekker, M12
  • Uitvoering: axiaal, female
  • Aantal polen: 5 St.
  • Kabellengte: 10.000 mm
Artikelnummer: 50133861

Direct beschikbaar

BT-SET-240BC
Set bevestigingsbeugel
Artikelnummer: 560340
  • Type bevestiging, apparaatzijde: klembaar
  • Type bevestiging, installatiezijde: Doorgaande bevestiging
  • Materiaal bevestigingsonderdelen: Metaal
  • Geschikt voor productgroep: Veiligheidsfotocellen
Artikelnummer: 560340

Direct beschikbaar

ML2R-RM2
Veiligheidsinterface
Artikelnummer: 549997
Artikelnummer: 549997

Direct beschikbaar

Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
Bedieningshandleiding - pdf
Bedieningshandleiding - Application Note - pdf