RS4-6M/P1
Veiligheidslaserscanner
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
| Serie | ROTOSCAN RS4 |
| Functiepakket | MotionMonitoring |
| Functies | Bewaakte veldpaaromschakeling Bewaking waarschuwingszone Horizontale beveiliging van gevarenzones MotionMonitoring Resolutie, selecteerbaar Start-/herstartblokkering (RES), selecteerbaar Starttest verticale beveiliging gevaarlijke locaties verticale toegangsbeveiliging |
| Type | 3, IEC/EN 61496 |
| SIL | 2, IEC 61508 |
| SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 1,5E-07 per uur |
| Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
| Categorie | 3, EN ISO 13849 |
| Aantal veiligheidszones | 8 St. |
| Type veldpaarkeuze | via PROFIBUS |
| Resolutie (instelbaar) | 30/40/50/70/150 mm |
| Minimaal instelbare reikwijdte | 200 mm |
| Reikwijdte bij 30 mm resolutie | 1,6 m |
| Reikwijdte bij 40 mm resolutie | 2,2 m |
| Reikwijdte bij 50 mm resolutie | 2,8 m |
| Reikwijdte bij 70 mm resolutie | 6,25 m |
| Reikwijdte bij 150 mm resolutie | 6,25 m |
| Aantal veldparen, omschakelbaar | 8 |
| Luminantiefactor, min. | 1,8 % |
| Referentiecontour selecteerbaar | Ja |
| Reikwijdte | 0 ... 6,25 m |
| Aantal waarschuwingsvelden | 8 St. |
| Hoekbereik | 190 ° |
| Hoekresolutie | 0,36 ° |
| Reikwijdte | 0 ... 15 m |
| Objectgrootte | 150 mm x 150 mm |
| Luminantiefactor, min. | 20 % |
| Lichtbron | Laser, infrarood |
| Golflengte | 905 nm |
| Laserklasse | 1, IEC/EN 60825-1:2007 |
| Zendsignaalvorm | gepulst |
| Pulsduur | 0,003 µs |
| Pulspauze | 40 µs |
| Herhalingsfrequentie | 25 kHz |
| Laterale tolerantie met montagesysteem | -0,22 ... 0,22 °, (ten opzichte van het montagevlak) |
| Laterale tolerantie zonder montagesysteem | -0,18 ... 0,18 °, (ten opzichte van de behuizingachterwand) |
| Hoekresolutie | 0,36 ° |
| Hoekbereik | 190 ° |
| Afstandsresolutie | 5 mm |
| Detectiebereik | 0 ... 50 m |
| Detectiehoek | 190 ° |
| Scansnelheid | 25 scans/s |
| Bluscircuit | Overspanningsbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 24 V, DC, -30 ... 20 %, Voeding volgens IEC 742 met veilige netscheiding en compensatie bij spanningsonderbrekingen tot maximaal 20 ms volgens EN 61496-1. |
| Stroomopname, max. | 420 mA, (netdeel van 2,5 A gebruiken) |
| Opgenomen vermogen, max. | 10 W, bij 24 V excl. uitgangsbelasting |
| Beveiliging | 1,6 A middeltraag |
| Aantal digitale schakelingangen | 1 St. |
| Type | Digitale schakelingang |
| Schakelspanning high, min. | 16 V |
| Schakelspanning low, max. | 3 V |
| Schakelspanning, typisch | 24 V |
| Spanningstype | DC |
| Schakelstroom, max. | 2 mA |
| Aanspreektijd | 90 ms |
| Aanspreektijd | 90 ... 650 ms |
| Type | PROFIBUS DP, ProfiSafe |
| Functie | veilige bewaking |
| Classificatie | V2 |
| Cyclische veilige gegevens | 1 B |
| Acyclische gegevens | Foutgegevens Meetwaarden Waarschuwingen |
| Aantal aansluitingen | 4 St. |
| Functie | Lokale interface |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | female |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Codering | Geen |
| Functie | BUS OUT |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | female |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Codering | B-gecodeerd |
| Functie | BUS IN |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Codering | B-gecodeerd |
| Functie | Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Codering | Geen |
| Afmeting (b x h x l) | 140 mm x 167 mm x 168 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof Metaal |
| Behuizing kunststof | PP zwart 20% GF |
| Behuizing metaal | Aluminium |
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof / PMMA, krasvast gecoat |
| Nettogewicht | 2.250 g |
| Kleur behuizing | geel, RAL 1021 zwart |
| Type bevestiging | Doorgaande bevestiging Montageplaat |
| Type weergave | LED |
| Aantal LED's | 5 St. |
| Type configuratie/parametrering | Software |
| Bedieningselementen | PC-software |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -20 ... 60 °C |
| Beschermingsgraad | IP 65II |
| Goedkeuringen | PROFIBUS TÜV Süd c CSA US c TÜV NRTL US |
| Testprocedure EMC volgens norm | EN 55022 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2001 |
| Testprocedure trillingen volgens norm | EN 60068-2-6 |
| Testprocedure langdurige schokken volgens norm | IEC 60068-2-29, Test Eb |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272705 |
| ECLASS 9.0 | 27272705 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |