RT 318M/P-200

Energetische lichttaster

Productnummer: 50081358

Icon Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
FT328.3/4P
Energetische lichttaster
Artikelnummer: 50122718
  • Serie: 328
  • Werkingsprincipe: Tast-principe
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,001 ... 0,215 m
  • Ontwerp: cilindrisch
Artikelnummer: 50122718

Direct beschikbaar

Serie 318
Werkingsprincipe Tast-principe
Bedrijfsreikwijdte gewaarborgde reikwijdte
Bedrijfsreikwijdte, wit 90% 0 ... 0,2 m
Bedrijfsreikwijdte, grijs 18% 0,002 ... 0,1 m
Bedrijfsreikwijdte, zwart 6% 0,007 ... 0,07 m
Grensreikwijdte, wit 90% 0 ... 0,25 m
Grensreikwijdte, grijs 18% 0,002 ... 0,12 m
Grensreikwijdte, zwart 6% 0,007 ... 0,08 m
Reikwijdtegrenzen typische reikwijdte
Straalverloop divergerend
Lichtbron LED, infrarood
Golflengte 880 nm
Zendsignaalvorm gepulst
LED-groep 1
Type lichtvlekgeometrie rechthoekig
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Transiëntenbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 10 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 25 mA
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Type Digitale schakeluitgang
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe lichtschakelend
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe donkerschakelend
Schakelfrequentie 1.000 Hz
Aanspreektijd 0,5 ms
Gereedheidsvertraging 30 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Kabel
Kabellengte 2.000 mm
Materiaal mantel PVC
Kabelkleur zwart
Aantal aders 4 -draads
Aderdoorsnede 0,25 mm²
Afmeting (Ø x l) 18 mm x 50 mm
Schroefdraadmaat M18 x 1 mm
Materiaal behuizing RVS
Behuizing RVS V2A
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 130 g
Kleur behuizing zilver
zwart
Type weergave LED
Aantal LED's 1 St.
Bedieningselementen 270°-potmeter
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 65 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67II
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
3D-CAD-model - zip
Gegevensblad - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf