SD2T20-300

Veiligheidslichtscherm zender

Productnummer: 67821703

Icon Icon Icon Icon Icon
Lijst met resultaten: 3 producten gevonden
MLC300T20-300
Veiligheidslichtscherm zender
Artikelnummer: 68090203
  • Serie: MLC 300
  • Reikwijdte, max.: 0 ... 15 m
  • Resolutie: 20 mm
  • Hoogte veiligheidszone: 300 mm
Artikelnummer: 68090203

Verwachte levertijd: 14 werkdagen
MLC500T20-300
Veiligheidslichtscherm zender
Artikelnummer: 68000203
  • Serie: MLC 500
  • Reikwijdte, max.: 0 ... 15 m
  • Resolutie: 20 mm
  • Hoogte veiligheidszone: 300 mm
Artikelnummer: 68000203

Verwachte levertijd: 14 werkdagen
BT-2HF
Set bevestigingsbeugel
Artikelnummer: 429393
  • Type bevestiging, apparaatzijde: klembaar
  • Type bevestiging, installatiezijde: Doorgaande bevestiging
  • Materiaal bevestigingsonderdelen: Metaal
  • Geschikt voor productgroep: Veiligheidslichtschermen
Artikelnummer: 429393

Direct beschikbaar

Serie SOLID-2
Apparaattype Zender
Applicatie Handbescherming
Functies 2 overdrachtskanalen, selecteerbaar
Type 2, IEC/EN 61496
SIL 1, IEC 61508
SILCL 1, IEC/EN 62061
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
Resolutie 20 mm
Hoogte veiligheidszone 300 mm
Reikwijdte 0,5 ... 15 m
Synchronisatie optisch tussen zender en ontvanger
Lichtbron LED, infrarood
Golflengte 950 nm
Gemiddeld vermogen zenddiode 50 µW
Zendsignaalvorm gepulst
LED-groep 1
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
Stroomopname, max. 45 mA, zonder externe belasting
Beveiliging 2 A middeltraag
Aantal digitale schakelingangen 1 St.
Type Digitale schakelingang
Schakelspanning high, min. 17,6 V
Schakelspanning low, max. 2,8 V
Schakelspanning, typisch 24 V
Spanningstype DC
Schakelstroom, max. 20 mA
Functie Testsignaalingang
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Machine-interface
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Lengte aansluitkabel, max. 100 m
Toegestane kabelweerstand bij belasting, max. 300 Ω
Afmeting (b x h x l) 29 mm x 375,5 mm x 34,6 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Materiaal eindkappen Zinkspuitgietwerk
Nettogewicht 400 g
Kleur behuizing geel, RAL 1021
Type bevestiging Groefmontage
Montage aan montagezuilen
via optioneel bevestigingsonderdeel
Type weergave LED
Aantal LED's 2 St.
Omgevingstemperatuur bedrijf 0 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Beschermingsgraad IP 65III
Goedkeuringen TÜV NRTL US
c CSA US
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
3D-CAD-model - SD2T20-300 - zip
Bedieningshandleiding - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Certificaat - Tüv Süd - pdf
Certificaat - TÜV Süd NRTL US - pdf