SD2T30-600

Veiligheidslichtscherm zender

Productnummer: 67821806

Icon Icon Icon Icon Icon
Lijst met resultaten: 3 producten gevonden
MLC300T30-600
Veiligheidslichtscherm zender
Artikelnummer: 68090306
  • Serie: MLC 300
  • Reikwijdte, max.: 0 ... 10 m
  • Resolutie: 30 mm
  • Hoogte veiligheidszone: 600 mm
Artikelnummer: 68090306

Verwachte levertijd: 14 werkdagen
MLC500T30-600
Veiligheidslichtscherm zender
Artikelnummer: 68000306
  • Serie: MLC 500
  • Reikwijdte, max.: 0 ... 10 m
  • Resolutie: 30 mm
  • Hoogte veiligheidszone: 600 mm
Artikelnummer: 68000306

Verwachte levertijd: 7 werkdagen
BT-2HF
Set bevestigingsbeugel
Artikelnummer: 429393
  • Type bevestiging, apparaatzijde: klembaar
  • Type bevestiging, installatiezijde: Doorgaande bevestiging
  • Materiaal bevestigingsonderdelen: Metaal
  • Geschikt voor productgroep: Veiligheidslichtschermen
Artikelnummer: 429393

Direct beschikbaar

Serie SOLID-2
Apparaattype Zender
Applicatie Handbescherming
Functies 2 overdrachtskanalen, selecteerbaar
Type 2, IEC/EN 61496
SIL 1, IEC 61508
SILCL 1, IEC/EN 62061
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
Resolutie 30 mm
Hoogte veiligheidszone 600 mm
Reikwijdte 0,2 ... 10 m
Synchronisatie optisch tussen zender en ontvanger
Lichtbron LED, infrarood
Golflengte 950 nm
Gemiddeld vermogen zenddiode 50 µW
Zendsignaalvorm gepulst
LED-groep 1
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
Stroomopname, max. 45 mA, zonder externe belasting
Beveiliging 2 A middeltraag
Aantal digitale schakelingangen 1 St.
Type Digitale schakelingang
Schakelspanning high, min. 17,6 V
Schakelspanning low, max. 2,8 V
Schakelspanning, typisch 24 V
Spanningstype DC
Schakelstroom, max. 20 mA
Functie Testsignaalingang
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
Toegestane kabelweerstand bij belasting, max. 300 Ω
Afmeting (b x h x l) 29 mm x 675,5 mm x 34,6 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Materiaal eindkappen Zinkspuitgietwerk
Nettogewicht 700 g
Kleur behuizing geel, RAL 1021
Type bevestiging Groefmontage
Montage aan montagezuilen
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
Goedkeuringen TÜV NRTL US
c CSA US
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
3D-CAD-model - SD2T30-600 - zip
Bedieningshandleiding - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Certificaat - Tüv Süd - pdf
Certificaat - TÜV Süd NRTL US - pdf