SD4R40-1050
Veiligheidslichtscherm ontvanger
Serie | SOLID-4 |
Apparaattype | Ontvanger |
Applicatie | Beveiliging van gevarenzones Handbescherming Toegangsbeveiliging |
Functiepakket | Basic |
Functies | Automatische start-/herstart |
Type | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 7,3E-09 per uur |
Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
Categorie | 4, EN ISO 13849 |
Resolutie | 40 mm |
Hoogte veiligheidszone | 1.050 mm |
Synchronisatie | optisch tussen zender en ontvanger |
Bluscircuit | Inductiebeveiliging Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging Overspanningsbeveiliging Overtemperatuurbeveiliging Transiëntenbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
Stroomopname, max. | 110 mA, zonder externe belasting |
Beveiliging | 2 A middeltraag |
Aantal veiligheidsschakeluitgangen (OSSD's) | 2 St. |
Type | Veiligheidsschakeluitgang OSSD |
Schakelspanning high, min. | 17,6 V |
Schakelspanning low, max. | 2,8 V |
Schakelspanning, typisch | 22 V |
Spanningstype | DC |
Stroombelasting, max. | 250 mA |
Lastinductiviteit | 2.000.000 µH |
Lastcapaciteit | 0,22 µF |
Reststroom, max. | 0,02 mA |
Reststroom, typisch | 0,005 mA |
Spanningsval | 1,6 V |
Schakelprincipe | +24 V schakelend |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Schakelprincipe | +24 V schakelend |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Aanspreektijd | 10 ms |
Herinschakeltijd | 100 ms |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Functie | Machine-interface |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 5 -polig |
Toegestane kabeldoorsnede, typisch | 0,25 mm² |
Lengte aansluitkabel, max. | 100 m |
Toegestane kabelweerstand bij belasting, max. | 300 Ω |
Afmeting (b x h x l) | 29 mm x 1.125,5 mm x 34,6 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Aluminium |
Materiaal optiekafdekking | Kunststof / PMMA |
Materiaal eindkappen | Zinkspuitgietwerk |
Nettogewicht | 1.200 g |
Kleur behuizing | geel, RAL 1021 |
Type bevestiging | Groefmontage Montage aan montagezuilen via optioneel bevestigingsonderdeel |
Type weergave | 7-segment display LED |
Aantal LED's | 1 St. |
Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 55 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -25 ... 70 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 15 ... 95 % |
Beschermingsgraad | IP 65III |
Goedkeuringen | TÜV NRTL US c CSA US |
Testprocedure trillingen volgens norm | EN 60068-2-6 |
Testprocedure schokken volgens norm | EN 60068-2-29 |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |