SD4T14-300-450L
Veiligheidslichtscherm zender
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Hierbij gaat het om een combinatieproduct: voor het gebruik is een zender en een ontvanger uit dezelfde serie nodig.
Let erop dat u beide apparaten vervangt door de betreffende alternatieve producten.
Gebruik de aanduiding of het artikelnummer van de ontvanger om te zoeken naar een alternatieve zender/ontvanger-combinatie.
| Cascadering | vaste cascadering, L-vorm, 90° |
| Functies | 2 overdrachtskanalen, selecteerbaar |
| Type | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | , IEC/EN 62061 |
| Gebruiksduur | , EN ISO 13849-1 |
| Resolutie | 14 mm |
| Reikwijdte | 0,3 ... 4,5 m |
| Hoogte veiligheidszone been 1 | 300 mm |
| Hoogte veiligheidszone been 2 | 450 mm |
| Synchronisatie | optisch tussen zender en ontvanger |
| Lichtbron | LED |
| Voedingsspanning UB | 24 V, DC |
| Type | Digitale schakelingang |
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
| ECLASS 8.0 | 27272704 |
| ECLASS 9.0 | 27272704 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |