SD4T30-1500-225L

Veiligheidslichtscherm zender

Productnummer: 67849025

Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Hierbij gaat het om een combinatieproduct: voor het gebruik is een zender en een ontvanger uit dezelfde serie nodig.
Let erop dat u beide apparaten vervangt door de betreffende alternatieve producten.
Gebruik de aanduiding of het artikelnummer van de ontvanger om te zoeken naar een alternatieve zender/ontvanger-combinatie.

Cascadering vaste cascadering, L-vorm, 90°
Functies 2 overdrachtskanalen, selecteerbaar
Type 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL , IEC/EN 62061
Gebruiksduur , EN ISO 13849-1
Resolutie 30 mm
Reikwijdte 0,5 ... 6,75 m
Hoogte veiligheidszone been 1 1.500 mm
Hoogte veiligheidszone been 2 225 mm
Synchronisatie optisch tussen zender en ontvanger
Lichtbron LED
Voedingsspanning UB 24 V, DC
Type Digitale schakelingang
Spanningstype DC
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Materiaal behuizing Metaal
Type weergave LED
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Certificaat - TÜV Süd - pdf