SD4T30-300-600U
Veiligheidslichtscherm zender
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Hierbij gaat het om een combinatieproduct: voor het gebruik is een zender en een ontvanger uit dezelfde serie nodig.
Let erop dat u beide apparaten vervangt door de betreffende alternatieve producten.
Gebruik de aanduiding of het artikelnummer van de ontvanger om te zoeken naar een alternatieve zender/ontvanger-combinatie.
Serie | SOLID-4 |
Apparaattype | Zender |
Cascadering | vaste cascadering, U-vorm |
Applicatie | Handbescherming |
Functies | 2 overdrachtskanalen, selecteerbaar |
Type | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
Resolutie | 30 mm |
Reikwijdte | 0,5 ... 6,75 m |
Breedte beveiligde zone schot | 600 mm |
Hoogte veiligheidszone been | 300 mm |
Synchronisatie | optisch tussen zender en ontvanger |
Lichtbron | LED, infrarood |
Golflengte | 950 nm |
Gemiddeld vermogen zenddiode | 50 µW |
Zendsignaalvorm | gepulst |
LED-groep | 1 |
Bluscircuit | Inductiebeveiliging Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging Overspanningsbeveiliging Overtemperatuurbeveiliging Transiëntenbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
Stroomopname, max. | 75 mA, zonder externe belasting |
Beveiliging | 2 A middeltraag |
Aantal digitale schakelingangen | 1 St. |
Type | Digitale schakelingang |
Schakelspanning high, min. | 17,6 V |
Schakelspanning low, max. | 2,8 V |
Schakelspanning, typisch | 24 V |
Spanningstype | DC |
Schakelstroom, max. | 20 mA |
Functie | Testsignaalingang |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Functie | Machine-interface |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 5 -polig |
Toegestane kabeldoorsnede, typisch | 0,25 mm² |
Lengte aansluitkabel, max. | 100 m |
Toegestane kabelweerstand bij belasting, max. | 300 Ω |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Aluminium |
Materiaal optiekafdekking | Kunststof / PMMA |
Materiaal eindkappen | Zinkspuitgietwerk |
Kleur behuizing | geel, RAL 1021 |
Type bevestiging | Groefmontage |
Profieldoorsnede | 29 mm x 34,6 mm |
Beenlengte | 393,3 mm |
Schotlengte | 618 mm |
Type weergave | LED |
Aantal LED's | 2 St. |
Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 55 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -25 ... 70 °C |
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 15 ... 95 % |
Beschermingsgraad | IP 65III |
Goedkeuringen | TÜV NRTL US c CSA US |
Testprocedure trillingen volgens norm | EN 60068-2-6 |
Testprocedure schokken volgens norm | EN 60068-2-29 |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |