SD4T30-900-900U
Veiligheidslichtscherm zender
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Hierbij gaat het om een combinatieproduct: voor het gebruik is een zender en een ontvanger uit dezelfde serie nodig.
Let erop dat u beide apparaten vervangt door de betreffende alternatieve producten.
Gebruik de aanduiding of het artikelnummer van de ontvanger om te zoeken naar een alternatieve zender/ontvanger-combinatie.
| Cascadering | vaste cascadering, U-vorm |
| Functies | 2 overdrachtskanalen, selecteerbaar |
| Type | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | , IEC/EN 62061 |
| Gebruiksduur | , EN ISO 13849-1 |
| Resolutie | 30 mm |
| Reikwijdte | 0,5 ... 6,75 m |
| Breedte beveiligde zone schot | 900 mm |
| Hoogte veiligheidszone been | 900 mm |
| Synchronisatie | optisch tussen zender en ontvanger |
| Lichtbron | LED |
| Voedingsspanning UB | 24 V, DC |
| Type | Digitale schakelingang |
| Spanningstype | DC |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Type weergave | LED |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272704 |
| ECLASS 9.0 | 27272704 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |