SET FRK 776/24-100L+KD095

Set sensor achtergrondonderdrukking

Productnummer: 50126798

Icon
Lijst met resultaten: 2 producten gevonden
FRK 776/24-100 L
Sensor achtergrondonderdrukking
Artikelnummer: 50082122
  • Serie: 776
  • Werkingsprincipe: Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,02 ... 0,1 m
  • Ontwerp: hoekig
Artikelnummer: 50082122
KD 095-4A
Connector
Artikelnummer: 50031323
  • Aansluiting 1: Ronde stekker, M12
  • Aansluiting 2: Schroefklem
  • Uitvoering: axiaal, female
  • Aantal polen: 4 St.
Artikelnummer: 50031323

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Serie 776
Werkingsprincipe Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
Speciale uitvoering Artikelset
Bedrijfsbereik 0,02 ... 0,1 m (gegarandeerd bereik)
Bereiklimiet 0,02 ... 0,1 m
Bereiklimiet (typisch bereik)
Lichtbron LED, infrarood
Golflengte 880 nm
Zendsignaalvorm gepulst
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 30 mA
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Type Digitale schakeluitgang
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe lichtschakelend
Schakelelement Transistor, NPN
Schakelprincipe lichtschakelend
Schakelfrequentie 200 Hz
Aanspreektijd 2,5 ms
Gereedheidsvertraging 300 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Codering A-gecodeerd
Afmeting (b x h x l) 34 mm x 68 mm x 39 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Materiaal optiekafdekking Glas
Nettogewicht 160 g
Kleur behuizing Rood
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
Type weergave LED
Aantal LED's 1 St.
Omgevingstemperatuur bedrijf -20 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur opslag -30 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 65III
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
Gegevensblad - pdf