SET LS 412M/P-S12
Zender-ontvanger systeem
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Hierbij gaat het om een combinatieproduct: voor het gebruik is een zender en een ontvanger uit dezelfde serie nodig.
Let erop dat u beide apparaten vervangt door de betreffende alternatieve producten.
Gebruik de aanduiding of het artikelnummer van de ontvanger om te zoeken naar een alternatieve zender/ontvanger-combinatie.
Serie | 412 |
Werkingsprincipe | Enkelstraalprincipe |
Apparaattype | Set (zender en ontvanger) |
Speciale uitvoering | Artikelset |
Bedrijfsbereik | 0 ... 6 m (gegarandeerd bereik) |
Bereiklimiet | 0 ... 8 m |
Bereiklimiet | (typisch bereik) |
Lichtbron | LED, Rood |
Type lichtvlekgeometrie | rond |
Bluscircuit | Ompoolbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
Stroomopname, max. | 20 mA |
Restdrempel | 0 ... 10 %, van UB |
Nullaststroom | 0 ... 20 mA |
Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
Type | Digitale schakeluitgang |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Schakelprincipe | licht/donker omschakelbaar |
Schakelfrequentie | 500 Hz |
Aanspreektijd | 1 ms |
Gereedheidsvertraging | 25 ms |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Type | male |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 4 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Afmeting (Ø x l) | 12 mm x 65 mm |
Schroefdraadmaat | M12 x 1 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Messing vernikkeld |
Materiaal optiekafdekking | Kunststof |
Nettogewicht | 60 g |
Kleur behuizing | zilver |
Type weergave | LED |
Aantal LED's | 1 St. |
Bedieningselementen | 270°-potmeter |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 55 °C |
Beschermingsgraad | IP 67III |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |