SET LS 618/4-S12

Zender-ontvanger systeem

Productnummer: 50038451

Icon
Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Hierbij gaat het om een combinatieproduct: voor het gebruik is een zender en een ontvanger uit dezelfde serie nodig.
Let erop dat u beide apparaten vervangt door de betreffende alternatieve producten.
Gebruik de aanduiding of het artikelnummer van de ontvanger om te zoeken naar een alternatieve zender/ontvanger-combinatie.

Technische informatie over de overstap op de productopvolgers vindt u in het bestand Application Note Substitutes.
Dit is beschikbaar onder het tabblad Downloads/ Technische documentatie.

Lijst met resultaten: 2 producten gevonden
LE328/4P-M12
Zender-ontvanger systeem ontvanger
Artikelnummer: 50122709
  • Serie: 328
  • Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
  • Ontwerp: cilindrisch
  • Spanningstype: DC
Artikelnummer: 50122709

Direct beschikbaar

LS328/9D-M12
Zender-ontvanger systeem zender
Artikelnummer: 50122702
  • Serie: 328
  • Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 10 m
  • Ontwerp: cilindrisch
Artikelnummer: 50122702

Direct beschikbaar

Serie 618
Werkingsprincipe Enkelstraalprincipe
Apparaattype Set (zender en ontvanger)
Speciale uitvoering Artikelset
Bedrijfsbereik 0 ... 10 m (gegarandeerd bereik)
Bereiklimiet 0 ... 12 m
Bereiklimiet (typisch bereik)
Lichtbron LED, infrarood
Golflengte 880 nm
Zendsignaalvorm gepulst
Type lichtvlekgeometrie rond
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Overspanningsbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Stroomopname, max. 40 mA
Restdrempel 0 ... 10 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 30 mA
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Type Digitale schakeluitgang
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe licht/donker omschakelbaar
Schakelfrequentie 500 Hz
Aanspreektijd 1 ms
Gereedheidsvertraging 100 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Codering A-gecodeerd
Afmeting (Ø x l) 18 mm x 60 mm
Schroefdraadmaat M18 x 1 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Messing vernikkeld
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 80 g
Kleur behuizing zilver
Type weergave LED
Aantal LED's 2 St.
Bedieningselementen 270°-potmeter
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 55 °C
Omgevingstemperatuur opslag -30 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67II
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
3D-CAD-model - zip
Bedieningshandleiding - Application Note - pdf
Gegevensblad - pdf