SG 46

Beschermplaat

Productnummer: 50117243

Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.


Neem contact met ons op via: Contact

Geschikt voor Sensoren uit de serie 46B
Afmeting (b x h x l) 21,5 mm x 86,8 mm x 46 mm
Materiaal veiligheidsglasplaat Glas
Douanetariefnummer 85389099
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27273792
ECLASS 11.0 27273792
ECLASS 12.0 27273792
ECLASS 13.0 27273792
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
Gegevensblad - Dimensioned drawing - pdf