SLSE 318M/P-S12

Enkelstraals veiligheidsfotocel ontvanger

Productnummer: 50082200

Icon Icon Icon Icon
Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.


Neem contact met ons op via: Contact

Serie 318
Apparaattype Ontvanger
Type 2, IEC/EN 61496, in combinatie met een geschikte testbewakingseenheid, bijv. MSI-TR1B
SIL 1, IEC 61508
SILCL 1, IEC/EN 62061, in combinatie met een geschikte testbewakingseenheid, bijv. MSI-TR1B
Performance Level (PL) c, EN ISO 13849-1:2008
MTTFd 414 Jaren, EN ISO 13849-1
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
Categorie 2, EN ISO 13849, in combinatie met veiligheidsrelais MSI-TRMB
Openingshoek, max. -5 ... 5 °
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Transiëntenbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Restdrempel 10 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 25 mA
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Schakelstroom, max. 100 mA
Schakelspanning high, min. 28,4 V
Schakelspanning low, max. 1,6 V
Spanningstype DC
Schakelspanning high: ≥(UB-1,6V)
low: ≤ 1,6 V
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe lichtschakelend
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe donkerschakelend
Schakelfrequentie 1.000 Hz
Aanspreektijd 0,5 ms
Gereedheidsvertraging 30 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Kunststof
Aantal polen 4 -polig
Bouwvorm cilindrisch
Afmeting (Ø x l) 22 mm x 59 mm
Schroefdraadmaat M18 x 1 mm
Materiaal behuizing RVS
Behuizing RVS V2A
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 60 g
Kleur behuizing zilver
zwart
Type bevestiging schroefbaar
Type weergave LED
Aantal LED's 1 St.
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 65 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67II
Goedkeuringen TÜV Nord
c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 8.0 27272701
ECLASS 9.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Certificaat - TÜV Nord - pdf