SLSR 95/44 E-L

Enkelstraals veiligheidsfotocel ontvanger

Productnummer: 50080184

Icon Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
SLSER 25B/66-S12
Enkelstraals veiligheidsfotocel ontvanger
Artikelnummer: 50108492
  • Serie: 25
  • Aansluiting: Kabel met ronde stekker, M12
  • Materiaal behuizing: Kunststof
  • Type: 2, IEC/EN 61496, in combinatie met een geschikte t...
Artikelnummer: 50108492
Serie 95
Werkingsprincipe Enkelstraalprincipe
Apparaattype Ontvanger
Type 2, IEC/EN 61496
Performance Level (PL) c, EN ISO 13849-1:2008
MTTFd 100 Jaren, EN ISO 13849-1
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
Categorie 2, EN ISO 13849
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Spanningstype DC
Schakelspanning hoog: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe lichtschakelend
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe donkerschakelend
Schakelfrequentie 200 Hz
Aanspreektijd 2,5 ms
Gereedheidsvertraging 100 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Materiaal RVS
Aantal polen 4 -polig
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 17 mm x 66 mm x 35 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Zink
Materiaal optiekafdekking Glas
Nettogewicht 90 g
Kleur behuizing Rood
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
Type weergave LED
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67II
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 8.0 27272701
ECLASS 9.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831
Bedieningshandleiding - pdf