Spacer 85 HT
Afstandhouder
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
| Bouwvorm | Holle cilinder |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Behuizing kunststof | PPS |
| Nettogewicht | 20 g |
| Kleur behuizing | zwart |
| Douanetariefnummer | 39269097 |
| ECLASS 8.0 | 27289290 |
| ECLASS 9.0 | 27289290 |
| ETIM 5.0 | EC002467 |
| ETIM 6.0 | EC002467 |