ST 2020-5BE

Basisstation

Productnummer: 50110663

Geschikt voor Mobiele barcodelezer serie IT 3820
Voedingsspanning UB 8,5 ... 9,5 V, DC
Opgenomen vermogen, max. 7,65 W
Type PS/2
RS 232
USB
Aantal aansluitingen 2 St.
Bluetooth-reikwijdte Klasse 2
Bluetooth-versie 1.2
Functie Spanningsvoorziening
Type aansluiting Jack stopcontact
Functie Configuratie-interface
Data-interface
Type aansluiting RJ41
Type aansluiting Bluetooth
Afmeting (b x h x l) 109 mm x 79 mm x 142 mm
Behuizing kunststof UL 94-V0
Nettogewicht 250 g
Omgevingstemperatuur bedrijf 0 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Valhoogte 1 m
Meting ten opzichte van Betonvloer
Beschermingsgraad IP 41
Goedkeuringen c UL US
Douanetariefnummer 84718000
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ETIM 5.0 EC002997
ETIM 6.0 EC002997