ST 2020-CB-BE
Laadstation
| Geschikt voor | Mobiele barcodelezer serie IT 3820 |
| Voedingsspanning UB | 9 V, DC |
| Opgenomen vermogen, max. | 7,65 W |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Functie | Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Jack stopcontact |
| Afmeting (b x h x l) | 109 mm x 79 mm x 142 mm |
| Behuizing kunststof | UL 94-V0 |
| Nettogewicht | 250 g |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % |
| Valhoogte | 1 m |
| Meting ten opzichte van | Betonvloer |
| Beschermingsgraad | IP 41 |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Douanetariefnummer | 85044090 |
| ECLASS 5.1.4 | 27050604 |
| ECLASS 8.0 | 27050604 |
| ECLASS 9.0 | 27289290 |
| ECLASS 10.0 | 27050604 |
| ECLASS 11.0 | 27050604 |
| ETIM 5.0 | EC000359 |
| ETIM 6.0 | EC000359 |
| ETIM 7.0 | EC000359 |