TFM 05 1510.Ex
Transponder
| Serie | TFM |
| Geschikt voor | RFM |
| Chip | I-CodeSLI |
| Werkfrequentie | 13,56 MHz |
| Geldige norm | ISO 15693 |
| Beschermingsgraad | IP 67 |
| Bouwvorm | Schijf |
| Binnendiameter | 15 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Behuizing kunststof | Polyamide PA onversterkt |
| Nettogewicht | 50 g |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 120 °C |
| Ex-apparaatgroep | II |
| Toegestane oppervlaktetemperatuur | T=80 °C |
| Temperatuurklasse gassen | T4 |
| Ontstekingsbeschermingsgraad | nA niet vonkend tD bescherming door behuizing |
| Douanetariefnummer | 85235200 |
| ECLASS 8.0 | 27289290 |
| ECLASS 9.0 | 27289290 |
| ETIM 5.0 | EC002996 |
| ETIM 6.0 | EC002996 |