TFM 08 1605.210
Transponder
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
| Serie | TFM |
| Geschikt voor | RFM |
| Chip | I-CodeSLI |
| Werkfrequentie | 13,56 MHz |
| Geldige norm | ISO 15693 |
| Beschermingsgraad | IP 68 |
| Bouwvorm | Schijf |
| Binnendiameter | 5,5 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Behuizing kunststof | PPS |
| Nettogewicht | 50 g |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 100 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -25 ... 200 °C |
| Douanetariefnummer | 85235200 |