V-ILLU-KX-LED-RT-035x035-01
Verlichting
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
| Lichtbron | LED, Rood |
| Zendsignaalvorm | Continu, gepulst (optioneel) |
| Bluscircuit | Geen gegevens |
| Voedingsspanning UB | 24 V, DC |
| Bouwvorm | hoekig |
| Afmeting (b x h x l) | 43 mm x 62 mm x 119 mm |
| Nettogewicht | 310 g |
| Kleur behuizing | zwart |
| Belichting | diffus |
| Afmeting, lichtvlak | 35 mm x 35 mm |
| Douanetariefnummer | 94054099 |