V-LENS-K-C-16-F1,4-2/3-01
Wisselobjectief
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
Brandpuntafstand | 16 mm |
Diafragma | 1,4 |
Kleinste instelafstand | 250 mm |
Chipgrootte, max. | 2/3 in |
Bouwvorm | cilindrisch |
Afmeting (Ø x l) | 29,5 mm x 33 mm |
Nettogewicht | 63 g |
Kleur behuizing | zwart |
Filterschroefdraad | M27 x 0,5 |
Fixeerbare instelringen | Diafragmaring Focusring |
Douanetariefnummer | 90021900 |
ECLASS 5.1.4 | 27310203 |
ECLASS 8.0 | 27310203 |
ECLASS 9.0 | 27310203 |
ECLASS 10.0 | 27273603 |
ECLASS 11.0 | 27273603 |
ECLASS 12.0 | 27273603 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |