V-LENS-K-C-25-F1,4-2/3-01

Wisselobjectief

Productnummer: 50117052

Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.


Neem contact met ons op via: Contact

Brandpuntafstand 25 mm
Diafragma 1,4
Kleinste instelafstand 250 mm
Chipgrootte, max. 2/3 in
Bouwvorm cilindrisch
Afmeting (Ø x l) 29,5 mm x 32 mm
Nettogewicht 55 g
Kleur behuizing zwart
Filterschroefdraad M27 x 0,5
Fixeerbare instelringen Diafragmaring
Focusring
Douanetariefnummer 90021900
ECLASS 5.1.4 27310203
ECLASS 8.0 27310203
ECLASS 9.0 27310203
ECLASS 10.0 27273603
ECLASS 11.0 27273603
ECLASS 12.0 27273603
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015