V-LENS-K-C-6-F1,4-1/2-01
Wisselobjectief
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
| Brandpuntafstand | 6 mm |
| Diafragma | 1,4 |
| Kleinste instelafstand | 200 mm |
| Chipgrootte, max. | 1/2 in |
| Bouwvorm | cilindrisch |
| Afmeting (Ø x l) | 32 mm x 37,5 mm |
| Nettogewicht | 65 g |
| Kleur behuizing | zwart |
| Filterschroefdraad | M30,5 x 0,5 |
| Fixeerbare instelringen | Diafragmaring Focusring |
| Douanetariefnummer | 90021900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27310203 |
| ECLASS 8.0 | 27310203 |
| ECLASS 9.0 | 27310203 |
| ECLASS 10.0 | 27273603 |
| ECLASS 11.0 | 27273603 |
| ECLASS 12.0 | 27273603 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |