VBT-12.5-460,4000-ER

Lichtscherm zender

Productnummer: 50107713

Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
CSL505-T12.5-488-M8
Lichtscherm zender
Artikelnummer: 50131379
  • Serie: 505
  • Werkingsprincipe: Enkelstraalprincipe
  • Bedrijfsbereik, max.: 0,3 ... 5 m
  • Meetveldlengte: 488 mm
Artikelnummer: 50131379

Verwachte levertijd: 7 werkdagen
Serie Vario
Werkingsprincipe Enkelstraalprincipe
Apparaattype Zender
Bedrijfsbereik 0,7 ... 5 m (gegarandeerd bereik)
Straalafstand 12,5 mm
Lichtbron LED, infrarood
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 24 V, DC, -15 ... 20 %
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Type aansluiting Kabel
Kabellengte 4.000 mm
Aantal aders 3 -draads
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 10 mm x 27 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Kleur behuizing grijs
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
Type weergave LED
Type configuratie/parametrering Software
Beschermingsgraad IP 54
Douanetariefnummer 90314990
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549