VRTR 8/44-250-S12

Sensor voorgrondonderdrukking

Productnummer: 50036372

Icon Icon Icon Icon Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
VRTR 8/66-250-S12
Sensor voorgrondonderdrukking
Artikelnummer: 50036374
  • Serie: 8
  • Werkingsprincipe: Tast-principe
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 0,25 m
  • Bouwvorm: hoekig
Artikelnummer: 50036374

Verwachte levertijd: 13 werkdagen
Serie 8
Werkingsprincipe Tast-principe
Bedrijfsreikwijdte gewaarborgde reikwijdte
Bedrijfsreikwijdte, wit 90% 0 ... 0,25 m
Bedrijfsreikwijdte, grijs 18% 0 ... 0,25 m
Bedrijfsreikwijdte, zwart 6% 0 ... 0,25 m
Grensreikwijdte, wit 90% 0 ... 0,25 m
Grensreikwijdte, grijs 18% 0 ... 0,25 m
Grensreikwijdte, zwart 6% 0 ... 0,25 m
Reikwijdtegrenzen typische reikwijdte
Lichtbron LED, Rood
Golflengte 660 nm
LED-groep 1
Type lichtvlekgeometrie rechthoekig
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 35 mA
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe lichtschakelend
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe donkerschakelend
Schakelfrequentie 1.000 Hz
Aanspreektijd 0,5 ms
Gereedheidsvertraging 100 ms
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker, draaibaar 90°
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Afmeting (b x h x l) 15 mm x 48 mm x 38 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Zink
Materiaal optiekafdekking Glas
Nettogewicht 70 g
Kleur behuizing Rood
Type bevestiging Bevestigingsschroefdraad
Doorgaande bevestiging
Zwaluwstaarten
via optioneel bevestigingsonderdeel
Materiaalverdraagzaamheid ECOLAB
Type weergave LED
Bedieningselementen Meergangs-spindel
Omgevingstemperatuur bedrijf -40 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67II
IP 69K
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
3D-CAD-model - zip
Gegevensblad - pdf
Certificaat - ECOLAB - pdf