VRTU 430M/V-2710-3000-S12

Ultrasoon afstandssensor

Productnummer: 50036268

Icon Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
DMU430B-3000.X3/LTC-M12
Ultrasoon afstandssensor
Artikelnummer: 50124265
  • Serie: 430B
  • Ontwerp: cilindrisch
  • Meetbereik, max.: 300 ... 3.000 mm
  • Analoge uitgang: Analoge uitgang, Stroom
Artikelnummer: 50124265

Direct beschikbaar

Serie 430
omvat 2 st. montagemoer M30
Ultrasone frequentie 80 kHz
Uitstraalrichting aan de voorzijde
Openingshoek 6 °
Meetbereik 400 ... 3.000 mm
Resolutie 1,0 mm
Nauwkeurigheid -1,5 ... 1,5 %
Referentiegrootheid nauwkeurigheid Eindwaarde
Voedingsspanning UB 20 ... 30 V, DC
Restdrempel 10 %
Nullaststroom 0 ... 60 mA
Schakelhysterese 20 mm
Aantal analoge uitgangen 1 St.
Belastingsweerstand 0 ... 300 Ω
Karakteristiek stijgend
Type Stroom
Schakelelement Transistor
Schakelfrequentie 2 Hz
Aanspreektijd 200 ms
Gereedheidsvertraging 280 ms
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Aantal polen 5 -polig
Bouwvorm cilindrisch
Afmeting (Ø x l) 47,5 mm x 160,5 mm
Schroefdraadmaat M30 x 1,5 mm
Materiaal behuizing Metaal
Nettogewicht 340 g
Type weergave LED
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 70 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 85 °C
Beschermingsgraad IP 65III
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 8.0 27270804
ECLASS 9.0 27270804
ETIM 5.0 EC001846
ETIM 6.0 EC001846
3D-CAD-model - zip
Configuratiesoftware - V2.11 - zip
Gegevensblad - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf