VRTU 430M/V-3710-1300-S12
Ultrasoon afstandssensor
| Serie | 430 |
| omvat | 2 st. montagemoer M30 |
| Ultrasone frequentie | 80 kHz |
| Uitstraalrichting | aan de voorzijde |
| Openingshoek | 6 ° |
| Meetbereik | 200 ... 1.300 mm |
| Resolutie | 1,0 mm |
| Nauwkeurigheid | -1,5 ... 1,5 % |
| Referentiegrootheid nauwkeurigheid | Eindwaarde |
| Voedingsspanning UB | 20 ... 30 V, DC |
| Restdrempel | 10 % |
| Nullaststroom | 0 ... 50 mA |
| Schakelhysterese | 10 mm |
| Aantal analoge uitgangen | 1 St. |
| Belastingsweerstand | 0 ... 300 Ω |
| Karakteristiek | stijgend |
| Type | Stroom |
| Schakelelement | Transistor |
| Schakelfrequentie | 4 Hz |
| Aanspreektijd | 110 ms |
| Gereedheidsvertraging | 280 ms |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Bouwvorm | cilindrisch |
| Afmeting (Ø x l) | 30 mm x 141,5 mm |
| Schroefdraadmaat | M30 x 1,5 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Nettogewicht | 210 g |
| Type weergave | LED |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 70 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 85 °C |
| Beschermingsgraad | IP 65III |
| Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270804 |
| ECLASS 9.0 | 27270804 |
| ETIM 5.0 | EC001846 |
| ETIM 6.0 | EC001846 |