VRTU 430M/V-5510-300-S12
Ultrasoon afstandssensor
Serie | 430 |
omvat | 2 st. montagemoer M30 |
Ultrasone frequentie | 80 kHz |
Uitstraalrichting | aan de voorzijde |
Openingshoek | 6 ° |
Meetbereik | 60 ... 300 mm |
Resolutie | 1,0 mm |
Nauwkeurigheid | -1,5 ... 1,5 % |
Referentiegrootheid nauwkeurigheid | Eindwaarde |
Voedingsspanning UB | 20 ... 30 V, DC |
Restdrempel | 10 % |
Nullaststroom | 0 ... 50 mA |
Schakelhysterese | 10 mm |
Aantal analoge uitgangen | 1 St. |
Belastingsweerstand | 500 Ω |
Karakteristiek | stijgend |
Type | Spanning |
Schakelelement | Transistor |
Schakelfrequentie | 8 Hz |
Aanspreektijd | 80 ms |
Gereedheidsvertraging | 280 ms |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Aantal polen | 5 -polig |
Bouwvorm | cilindrisch |
Afmeting (Ø x l) | 30 mm x 141,5 mm |
Schroefdraadmaat | M30 x 1,5 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Nettogewicht | 210 g |
Type weergave | LED |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 70 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 85 °C |
Beschermingsgraad | IP 65III |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270804 |
ECLASS 9.0 | 27270804 |
ETIM 5.0 | EC001846 |
ETIM 6.0 | EC001846 |