Z-3110 + KB-USB

Mobiele barcodelezer

Productnummer: 50118358

Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
IT 1400g PDF-2-USB-KIT
Mobiele barcodelezer
Artikelnummer: 50141806
  • Serie: IT14xx
  • Interface: RS 232
  • Leesbare codetypen: Code 39
  • Modulegrootte, max.: 0,127 ... 0,508 mm
Artikelnummer: 50141806
Serie Z serie
omvat USB-leiding
Leesbare codetypen 2/5 Interleaved
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
EAN 128
UPC
Scansnelheid, typisch 200 scans/s
Leesafstand 0 ... 20 mm
Lichtbron LED, Rood
LED-groep 1
Resolutie camera horizontaal 2.088 px
Resolutie camera verticaal 1 px
Barcode contrast (PCS) 30 %
Modulegrootte 0,1 mm
Voedingsspanning UB 4,75 ... 5,25 V, DC
Type PS/2, USB, RS 232
Functie Proces
Functie Proces
Type aansluiting USB
Afmeting (b x h x l) 91 mm x 63 mm x 171 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof PC-ABS
Nettogewicht 100 g
Omgevingstemperatuur bedrijf 0 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag -20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 5 ... 95 %
Beschermingsgraad IP 20
Douanetariefnummer 84719000
ECLASS 5.1.4 27280101
ECLASS 8.0 27280101
ECLASS 9.0 27280101
ECLASS 10.0 27280101
ECLASS 11.0 27280101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
Gegevensblad - pdf