BCB G30 H47 MVS

Set Label

Artikelnummer: 50106476

Sofort verfügbar

Art Standardband
Geeignet für Barcode-Positioniersystem Serie BPS 3x
Barcode-Positioniersystem Serie BPS 8
Barcode-Positioniersystem Serie BPS 300i
Barcode-Positioniersystem Serie FBPS 600i
Abmessung (H x L) 47 mm x 30 mm
Rastermaß 30 mm
Nettogewicht 7 g
Mechanische Eigenschaften UV-beständig
bedingt chemikalienbeständig
feuchtigkeitsbeständig
kratzfest
wischfest
Kleber Acrylatkleber
Kleberstärke 0,1 mm
Herstellungsverfahren Digitaldruck
Chemische Beständigkeit (bei 23 °C über 24 h) Dieselöl
Testbenzin
Trafoöl
Aushärtung 72 h
Oberflächenschutz Polyester, matt
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 120 °C
Verarbeitungstemperatur 0 ... 45 °C
Empfohlene Verarbeitungstemperatur 10 ... 25 °C
Beständigkeit Feuchtigkeit
Salzsprühnebel (150 h/5 %)
UV-Licht
Beschaffenheit Untergrund fettfrei
glatt
sauber
trocken
Zolltarifnummer 48211010
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27280192
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280192
ECLASS 12.0 27280192
ECLASS 13.0 27280192
ECLASS 14.0 27280192
ECLASS 15.0 27280192
ECLASS 16.0 27280192
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015