BCB G40 H25 L030

Barcodeband

Artikelnummer: 50144192

Sofort verfügbar

Art Standardband
Geeignet für Barcode-Positioniersystem Serie BPS 300i
Abmessung (H x L) 25 mm x 30.000 mm
Rastermaß 40 mm
Nettogewicht 85 g
Mechanische Eigenschaften UV-beständig
bedingt chemikalienbeständig
feuchtigkeitsbeständig
kratzfest
wischfest
Kleber Acrylatkleber
Kleberstärke 0,1 mm
Herstellungsverfahren Digitaldruck
Chemische Beständigkeit (bei 23 °C über 24 h) Dieselöl
Heptan
Testbenzin
Trafoöl
Aushärtung 72 h
Oberflächenschutz Polyester, matt
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 120 °C
Verarbeitungstemperatur 0 ... 45 °C
Empfohlene Verarbeitungstemperatur 10 ... 25 °C
Beständigkeit Feuchtigkeit
Salzsprühnebel (150 h/5 %)
UV-Licht
Temperaturbeständigkeit -40 ... 120 °C
Beschaffenheit Untergrund fettfrei
glatt
sauber
trocken
Zolltarifnummer 48211010
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27280192
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280192
ECLASS 12.0 27280192
ECLASS 13.0 27280192
ECLASS 14.0 27280192
ECLASS 15.0 27280192
ECLASS 16.0 27280192
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015