BCB G40 H25 L040
Barcodeband
| Art | Standardband |
| Geeignet für | Barcode-Positioniersystem Serie BPS 300i |
| Abmessung (H x L) | 25 mm x 40.000 mm |
| Rastermaß | 40 mm |
| Nettogewicht | 272 g |
| Mechanische Eigenschaften | UV-beständig bedingt chemikalienbeständig feuchtigkeitsbeständig kratzfest wischfest |
| Kleber | Acrylatkleber |
| Kleberstärke | 0,1 mm |
| Herstellungsverfahren | Digitaldruck |
| Chemische Beständigkeit (bei 23 °C über 24 h) | Dieselöl Heptan Testbenzin Trafoöl |
| Aushärtung | 72 h |
| Oberflächenschutz | Polyester, matt |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -40 ... 120 °C |
| Verarbeitungstemperatur | 0 ... 45 °C |
| Empfohlene Verarbeitungstemperatur | 10 ... 25 °C |
| Beständigkeit | Feuchtigkeit Salzsprühnebel (150 h/5 %) UV-Licht |
| Temperaturbeständigkeit | -40 ... 120 °C |
| Beschaffenheit Untergrund | fettfrei glatt sauber trocken |
| Zolltarifnummer | 48211010 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
| ECLASS 8.0 | 27280190 |
| ECLASS 9.0 | 27280192 |
| ECLASS 10.0 | 27280192 |
| ECLASS 11.0 | 27280192 |
| ECLASS 12.0 | 27280192 |
| ECLASS 13.0 | 27280192 |
| ECLASS 14.0 | 27280192 |
| ECLASS 15.0 | 27280192 |
| ECLASS 16.0 | 27280192 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |