CML720i-R05-1280.R/PN-M12
Lichtvorhang Empfänger
| Serie | 720 |
| Funktionsprinzip | Einweg-Prinzip |
| Geräteart | Empfänger |
| beinhaltet | Zubehör zur Verwendung des BT-2R1 |
| Applikation | Objektvermessung |
| Sonderausführung | Diagonalstrahlabtastung Kreuzstrahlabtastung Parallelstrahlabtastung |
| Messfeldlänge | 1.280 mm |
| Anzahl Strahlen | 256 St. |
| Strahlabstand | 5 mm |
| Minimaler Objektdurchmesser | 10 mm |
| Versorgungsspannung UB | 18 ... 30 V, DC |
| Anzahl Ein-/Ausgänge wählbar | 2 St. |
| Art | Ein-/Ausgänge wählbar |
| Zykluszeit | 8,08 ms |
| Ansprechzeit pro Strahl | 30 µs |
| Art | PROFINET |
| Funktion | Prozess |
| Art | IO-Link |
| Anzahl Anschlüsse | 3 St. |
| Steckerabgang | rückseitig |
| Funktion | Konfigurationsschnittstelle Signal IN Signal OUT Spannungsversorgung Verbindung zum Sender |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M12 |
| Werkstoff | Metall |
| Polzahl | 8 -polig |
| Funktion | BUS IN |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M12 |
| Werkstoff | Metall |
| Polzahl | 4 -polig |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M12 |
| Werkstoff | Metall |
| Polzahl | 4 -polig |
| Kodierung | D-kodiert |
| Abmessung (B x H x L) | 29 mm x 35,4 mm x 1.303 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Metall |
| Gehäuse Metall | Aluminium |
| Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff |
| Nettogewicht | 1.500 g |
| Art der Anzeige | LED OLED-Display |
| Art der Konfiguration/Parametrierung | Software Teach-in |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -30 ... 60 °C |
| Schutzart | IP 65 |
| Schutzklasse | III |
| Zulassungen | c UL US |
| Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
| Zolltarifnummer | 90314990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
| ECLASS 8.0 | 27270910 |
| ECLASS 9.0 | 27270910 |
| ECLASS 10.0 | 27270910 |
| ECLASS 11.0 | 27270910 |
| ECLASS 12.0 | 27270910 |
| ECLASS 13.0 | 27270910 |
| ECLASS 14.0 | 27270910 |
| ECLASS 15.0 | 27270910 |
| ECLASS 16.0 | 27270910 |