CML720i-R05-720.R/PN-M12

Lichtvorhang Empfänger

Artikelnummer: 50131907

Lieferzeit ca. 7 Werktage
Icon Icon
Serie 720
Funktionsprinzip Einweg-Prinzip
Geräteart Empfänger
beinhaltet Zubehör zur Verwendung des BT-2R1
Applikation Objektvermessung
Sonderausführung Diagonalstrahlabtastung
Kreuzstrahlabtastung
Parallelstrahlabtastung
Messfeldlänge 720 mm
Anzahl Strahlen 144 St.
Strahlabstand 5 mm
Minimaler Objektdurchmesser 10 mm
Versorgungsspannung UB 18 ... 30 V, DC
Anzahl Ein-/Ausgänge wählbar 2 St.
Art Ein-/Ausgänge wählbar
Zykluszeit 4,72 ms
Ansprechzeit pro Strahl 30 µs
Art PROFINET
Funktion Prozess
Art IO-Link
Anzahl Anschlüsse 3 St.
Steckerabgang rückseitig
Funktion Konfigurationsschnittstelle
Signal IN
Signal OUT
Spannungsversorgung
Verbindung zum Sender
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Werkstoff Metall
Polzahl 8 -polig
Funktion BUS IN
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Kodierung D-kodiert
Abmessung (B x H x L) 29 mm x 35,4 mm x 743 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff
Nettogewicht 1.000 g
Art der Anzeige LED
OLED-Display
Art der Konfiguration/Parametrierung Software
Teach-in
Bedienelemente Folientastatur
Umgebungstemperatur Betrieb -30 ... 60 °C
Schutzart IP 65
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 90314990
ECLASS 5.1.4 27270910
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ECLASS 10.0 27270910
ECLASS 11.0 27270910
ECLASS 12.0 27270910
ECLASS 13.0 27270910
ECLASS 14.0 27270910
ECLASS 15.0 27270910
ECLASS 16.0 27270910
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
GSDML-Datei - . - zip
IODD - V 1.1 - zip
IODD - V 1.0.1 - zip
Konfigurationssoftware - Sensor Studio - zip
Konfigurationssoftware - IO-Link Device Collection - zip
Konfigurationssoftware - IO-Link USB-Master - zip
Konformitätserklärung CE - pdf