CML720i-R10-1440.R/L-M12

Lichtvorhang Empfänger

Artikelnummer: 50120084

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Icon Icon Icon
Serie 720
Funktionsprinzip Einweg-Prinzip
Geräteart Empfänger
beinhaltet Zubehör zur Verwendung des BT-2R1
Applikation Objektvermessung
Sonderausführung Diagonalstrahlabtastung
Kreuzstrahlabtastung
Parallelstrahlabtastung
Messfeldlänge 1.440 mm
Anzahl Strahlen 144 St.
Strahlabstand 10 mm
Minimaler Objektdurchmesser 20 mm
Versorgungsspannung UB 18 ... 30 V, DC
Anzahl Ein-/Ausgänge wählbar 4 St.
Art Ein-/Ausgänge wählbar
Zykluszeit 4,72 ms
Ansprechzeit pro Strahl 30 µs
Art IO-Link
COM-Mode COM2
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Spezifikation V1.0.1
V1.1
Art IO-Link
Anzahl Anschlüsse 2 St.
Steckerabgang rückseitig
Funktion Konfigurationsschnittstelle
Signal IN
Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Werkstoff Metall
Polzahl 8 -polig
Funktion Verbindung zum Sender
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Abmessung (B x H x L) 29 mm x 35,4 mm x 1.463 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff
Nettogewicht 1.650 g
Art der Anzeige LED
OLED-Display
Art der Konfiguration/Parametrierung Software
Teach-in
Bedienelemente Folientastatur
Umgebungstemperatur Betrieb -30 ... 60 °C
Schutzart IP 65
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 90314990
ECLASS 5.1.4 27270910
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ECLASS 10.0 27270910
ECLASS 11.0 27270910
ECLASS 12.0 27270910
ECLASS 13.0 27270910
ECLASS 14.0 27270910
ECLASS 15.0 27270910
ECLASS 16.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
ETIM 8.0 EC002549
ETIM 9.0 EC002549
ETIM 10.0 EC002549
3D-CAD Modell - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
IODD - V 1.1 - zip
IODD - V 1.0.1 - zip
Konfigurationssoftware - Sensor Studio - zip
Konfigurationssoftware - IO-Link Device Collection - zip
Konfigurationssoftware - IO-Link USB-Master - zip
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Konformitätserklärung CE - pdf