CML720i-R10-1600.R/L-M12

Lichtvorhang Empfänger

Artikelnummer: 50120085

Lieferzeit ca. 7 Werktage
Icon Icon Icon
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
Messfeldlänge 1.600 mm
Anzahl Strahlen 160 St.
Strahlabstand 10 mm
Minimaler Objektdurchmesser 20 mm
Versorgungsspannung UB 18 ... 30 V, DC
Anzahl Ein-/Ausgänge wählbar 4 St.
Art Ein-/Ausgänge wählbar
Zykluszeit 5,2 ms
Ansprechzeit pro Strahl 30 µs
Art IO-Link
COM-Mode COM2
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Spezifikation V1.0.1
V1.1
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
Abmessung (B x H x L) 29 mm x 35,4 mm x 1.623 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff
Nettogewicht 1.800 g
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
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Konformitätserklärung CE - pdf