CML720i-R10-1760.R/CN-M12

Lichtvorhang Empfänger

Artikelnummer: 50119951
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
Messfeldlänge 1.760 mm
Anzahl Strahlen 176 St.
Strahlabstand 10 mm
Minimaler Objektdurchmesser 20 mm
Versorgungsspannung UB 18 ... 30 V, DC
Anzahl Ein-/Ausgänge wählbar 2 St.
Art Ein-/Ausgänge wählbar
Zykluszeit 5,68 ms
Ansprechzeit pro Strahl 30 µs
Art CANopen
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
Abmessung (B x H x L) 29 mm x 35,4 mm x 1.783 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff
Nettogewicht 1.950 g
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
EDS-Datei - zip
IODD - V 1.1 - zip
IODD - V 1.0.1 - zip
Konfigurationssoftware - Sensor Studio - zip
Konfigurationssoftware - IO-Link Device Collection - zip
Konfigurationssoftware - IO-Link USB-Master - zip
Beipackzettel - pdf
Betriebsanleitung - . - pdf
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - pdf
Software Beschreibung - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf